Membranventile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8296300.8191.02400
8296430.8171.02400
8296660.8171.02400
8296668.8171.02400
8296668.8176.02400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
kV Wert Durchfluss
(m3/h)
Spulencode Anschlussgröße

-

1 5 Arbeitstage 188191G3/4

94.86 €

1 5 Arbeitstage 228171G1

276.31 €

1 5 Arbeitstage 598171G1-1/2

168.87 €

1 5 Arbeitstage 598171G1-1/2

176.09 €

1 5 Arbeitstage 598176G1-1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruckbereich(Stab) 0.4 - 8 Schutzklasse EN 60529 IP65 Bereich 82960
Betriebstemperaturbereich(°C) -20 - 85 Sitzdichtung TPE Korpus Aluminium
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) -4 - 185 Funktion NC Spannung 24 V DC
Betrieb 2/2

Technischer Support