Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8290300.0000.00000 |
8290400.0000.00000 |
8290600.0000.00000 |
8290700.0000.00000 |
8290900.0000.00000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | 18 | G3/4 | ||
56.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | 22 | G1 | ||
77.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | 59 | G1-1/2 | ||
302.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | 80 | G2 | ||
371.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7 | 0.4 - 7 | 144 | G3 |
Loading...
Bereich | 82900 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20 - 85 | Sitzdichtung | TPE |
---|---|---|---|---|---|
Korpus | Aluminium | Funktion | NC | Fluidtemperaturbereich(°C) | -40 - 85 |
Betrieb | 2/2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Betriebsdruckbereich(Stab)
kV Wert Durchfluss(m3/h)
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften