Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Fluidtemperaturbereich (°C) | Spannung | Spulencode | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8001 | G3/4 | ||
103.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8170 | G3/4 | ||
103.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 110 V AC 50 Hz | 8170 | G3/4 | ||
107.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G3/4 | ||
107.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V AC 50 Hz | 8171 | G3/4 | ||
107.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 110 V AC 50 Hz | 8171 | G3/4 | ||
107.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G3/4 | ||
156.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 4 - 8 | EN 60529 IP65/IP00 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | - | 24 V DC | 8172 | G3/4 | ||
161.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | - | 24 V DC | 8173 | G3/4 | ||
119.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8176 | G3/4 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V AC 50 Hz | 8176 | G3/4 | ||
115.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 120 V AC 60 Hz | 8176 | G3/4 | ||
115.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8176 | G3/4 | ||
382.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 55 | 24 V DC | 8821 | G3/4 | ||
122.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -40 - 85 | 18 | -40 - 185 | -20 - 55 | 24 V AC 50 Hz | 8171 | G3/4 | ||
122.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -40 - 85 | 18 | -40 - 185 | -20 - 55 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G3/4 | ||
108.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8001 | G1 | ||
108.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G1 | ||
108.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V AC 50 Hz | 8171 | G1 | ||
108.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 110 V AC 50 Hz | 8171 | G1 | ||
108.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G1 | ||
116.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8176 | G1 | ||
116.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8176 | G1 | ||
382.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 55 | 24 V DC | 8821 | G1 | ||
105.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G1 | ||
124.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -40 - 85 | 22 | -40 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G1 | ||
129.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -40 - 85 | 22 | -40 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8176 | G1 | ||
162.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8001 | G1-1/2 | ||
158.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G1-1/2 | ||
158.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V AC 50 Hz | 8171 | G1-1/2 | ||
158.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 110 V AC 50 Hz | 8171 | G1-1/2 | ||
158.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G1-1/2 | ||
167.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8176 | G1-1/2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | - | 110 V 40/60 Hz | 8176 | G1-1/2 | ||
167.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8176 | G1-1/2 | ||
436.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 55 | 230 V AC 50 Hz | 8821 | G1-1/2 | ||
154.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G1-1/2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 110 V AC 50 Hz | 8171 | G1-1/2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G1-1/2 | ||
264.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -40 - 85 | 59 | -40 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G1-1/2 | ||
264.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -40 - 85 | 59 | -40 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G1-1/2 | ||
382.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 80 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G2 | ||
392.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 80 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8176 | G2 | ||
418.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 93 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8170 | G2-1/2 | ||
422.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 93 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G2-1/2 | ||
460.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7 | 0.4 - 7 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 172 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G3 | ||
115.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82970 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 110 V AC 50 Hz | 8171 | 1" NPT | ||
115.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82970 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 120 V AC 60 Hz | 8171 | 1" NPT |
Loading...
Sitzdichtung | TPE | Korpus | Aluminium | Funktion | NC |
---|---|---|---|---|---|
Betrieb | 2/2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Betriebsdruckbereich(Stab)
Schutzklasse
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
kV Wert Durchfluss(m3/h)
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Fluidtemperaturbereich(°C)
Spannung
Spulencode
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften