Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8296400.8170.00000 |
8296600.8170.00000 |
8296700.8170.00000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|
82.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | G1 | ||
134.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 59 | G1-1/2 | ||
449.40 € | 1 | 46 Arbeitstage | 80 | G2 |
Loading...
Maximaler Betriebsdruck(Stab) | 8 | Betriebsdruckbereich(Stab) | 0.4 - 8 | Schutzklasse | EN 60529 IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Bereich | 82960 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20 - 85 | Sitzdichtung | TPE |
Korpus | Aluminium | Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) | -4 - 185 | Funktion | NC |
Spannung | Keine Spule | Spulencode | 8170 | Betrieb | 2/2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
kV Wert Durchfluss(m3/h)
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften