Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Betriebsdruckbereich (psi) | Sitzdichtung | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Spulencode | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
569.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | -0.9 - 10 | -13 - 145 | NBR | - | 9615 | G1/2 | ||
601.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | -0.9 - 10 | -13 - 145 | NBR | - | 9638 | G1/2 | ||
727.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | -0.9 - 16 | - | NBR | - | 9668 | G1/2 | ||
615.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | -0.9 - 10 | -13 - 145 | FPM | - | 9615 | G1/2 | ||
769.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | -0.9 - 16 | - | FPM | 1.1 | 9668 | G1/2 | ||
627.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | -0.9 - 10 | -13 - 145 | EPDM | 1.1 | 9638 | G1/2 | ||
679.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | -0.9 - 6 | -13 - 145 | NBR | 4.4 | 9615 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | -0.9 - 10 | -13 - 145 | FPM | - | 9615 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | -0.9 - 6 | -13 - 87 | NBR | - | 9615 | G3/4 | ||
697.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | -0.9 - 6 | -13 - 87 | NBR | - | 9638 | G3/4 | ||
823.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | -0.9 - 6 | - | NBR | - | 9668 | G3/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | -0.9 - 6 | -13 - 87 | NBR | - | 9615 | G1 | ||
844.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | -0.9 - 6 | - | NBR | - | 9668 | G1 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | -0.9 - 6 | - | NBR | - | 9651 | G1 | ||
769.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | -0.9 - 6 | -13 - 87 | FPM | 1.1 | 9615 | G1 |
Loading...
Schutzklasse | EN 60529 IP54 | Bereich | 82880 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10 - 40 |
---|---|---|---|---|---|
Korpus | Messing | Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) | 14 - 104 | Funktion | Drosselklappenstellung mit Nullstellung |
Fluidtemperaturbereich(°C) | -10 - 90 | Spannung | 24 V DC | Betrieb | 2/2 Motorisiert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Betriebsdruckbereich(Stab)
Betriebsdruckbereich(psi)
Sitzdichtung
kV Wert Durchfluss(m3/h)
Spulencode
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften