Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M/S0 |
M/S1 |
M/S2 |
M/S3 |
M/S4 |
M/S6 |
M/S8 |
T45P0004 |
T45P0006 |
T45P0008 |
T45P0010 |
T45P0012 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Durchfluss (l/min) | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Werkstoffe | Bereich | O/D Rohrlänge (mm) | Faden | minimaler Betriebsdruck (Stab) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 532 | 10 | Kunststoff | MS | - | M5 | -1 | ||
4.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1714 | 10 | Kunststoff | MS | - | G1/8 | -1 | ||
5.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3153 | 10 | Kunststoff | MS | - | G1/4 | -1 | ||
10.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6798 | 10 | Kunststoff | MS | - | G3/8 | -1 | ||
13.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9143 | 10 | Kunststoff | MS | - | G1/2 | -1 | ||
25.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 13794 | 10 | Kunststoff | MS | - | G3/4 | -1 | ||
41.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20888 | 10 | Kunststoff | MS | - | G1 | -1 | ||
4.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 10 | - | T45 | 4 | - | - | ||
4.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | T45 | 6 | - | - | ||
4.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | T45 | 8 | - | - | ||
4.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | T45 | 10 | - | - | ||
6.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | T45 | 12 | - | - |
Loading...
Betriebsdruckbereich(Stab) | -1 - 10 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20 - 80 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Durchfluss(l/min)
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Werkstoffe
Bereich
O/D Rohrlänge(mm)
Faden
minimaler Betriebsdruck(Stab)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften