Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MA001B |
MA002B |
MA003B |
MA004B |
MA006B |
MA008B |
MA010C |
MA012C |
MA016C |
MB001B |
MB002B |
MB003B |
MB004B |
MB006B |
MB008B |
MBP03B |
MBP06B |
MBP10B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Durchfluss (l/min) | Bereich | Innengewinde | Faden | minimaler Betriebsdruck (Stab) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3448 | MA | Rc1/8 | Rc1/8 | - | ||
68.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4414 | MA | Rc 1/4 | Rc 1/4 | - | ||
91.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9991 | MA | Rc 3/8 | Rc 3/8 | - | ||
96.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9794 | MA | Rc 1/2 | Rc 1/2 | - | ||
99.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27726 | MA | Rc3/4 | Rc3/4 | - | ||
101.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28574 | MA | Rc1 | Rc1 | - | ||
155.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46211 | MA | - | G1-1/4 | - | ||
186.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70154 | MA | - | G1-1/2 | - | ||
229.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 92423 | MA | - | G2 | - | ||
30.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3448 | MB | - | R1/8 | 0 | ||
34.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3784 | MB | - | R1/4 | 0 | ||
38.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8197 | MB | - | R3/8 | 0 | ||
41.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9419 | MB | - | R1/2 | 0 | ||
49.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 21421 | MB | - | R3/4 | 0 | ||
50.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 26899 | MB | - | R1 | 0 | ||
32.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5044 | MB | - | R3/8 | 0 | ||
36.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9419 | MB | - | R3/4 | 0 | ||
57.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28574 | MB | - | R1-1/4 | 0 |
Loading...
Maximaler Betriebsdruck(Stab) | 20 | Betriebsdruckbereich(Stab) | -1 - 20 | Werkstoffe | Gitter aus Messing |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20 - 80 | Korpus | Aluminiumlegierung | Maximaler Betriebsdruck(psi) | 300 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Durchfluss(l/min)
Bereich
Innengewinde
Faden
minimaler Betriebsdruck(Stab)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften