Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
F22-400-A7DA |
F22-400-M7DA |
F22-402-A1DA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchfluss (scfm) | Filterelement | Durchfluss (dm3/(s.bar)) | Ausführung mit Ablass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,056.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Gesintertes Polypropylen | 57 | Automatische Entleerung | ||
1,016.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Gesintertes Polypropylen | 57 | Von Hand | ||
819.83 € | 1 | 45 Arbeitstage | 98 | Gesinterter Edelstahl | 46 | Automatische Entleerung |
Loading...
Bereich | F22 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20 - 80 | Maximaler Einlassdruck(psi) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Korpus | Rostfreier Stahl | Schale | Rostfreier Stahl | Maximaler Einlassdruck(Stab) | 17 |
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) | 0 - 175 | Standard | NACE MR-0175, Revision 2002 | Elastomere | Kunstkautschuk |
Anschlussgröße | 1/2" PTF |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchfluss(scfm)
Filterelement
Durchfluss(dm3/(s.bar))
Ausführung mit Ablass
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften