Insel-Erweiterungsbausätze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VS1872004-6FF0
VS1872004-8FF0
VS1872004-AFF0
VS2672504-8GF0
VS2672504-BGF0
VS2672504-YGF0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bereich Korpus beglaubigt Anschlussgröße

30.54 €

1 5 Arbeitstage VS18Aluminium-DruckgussUL 429 - 5. Auflage-

30.54 €

1 5 Arbeitstage VS18Aluminium-DruckgussUL 429 - 5. Auflage-

25.00 €

1 5 Arbeitstage VS18Aluminium-DruckgussUL 429 - 5. AuflageG1/8

38.57 €

1 5 Arbeitstage VS26---

32.75 €

1 5 Arbeitstage VS26--G1/4

38.57 €

1 5 Arbeitstage VS26---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzklasse IP65 Betriebstemperaturbereich(°C) -15 - 50 Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) 5 - 122
Standard ISO 15407-2 Fluidtemperaturbereich(°C) -5 - 50 Spannung 24 V DC

Technischer Support