Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VM158511AB313B |
VM158517AB313B |
VM158611AB313B |
VM158A11AB313B |
VM158B11AB313B |
VM158C11AB313B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Funktion | Betrieb | |
---|---|---|---|---|---|---|
108.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2/5 | ||
81.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2/5 | ||
114.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | APB | 3/5 | ||
113.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | NC | 2 x 3/2 | ||
113.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | NO | 2 x 3/2 | ||
113.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | NO/NC | 2 x 3/2 |
Loading...
Betriebsdruckbereich(Stab) | 3 - 8 | Schutzklasse | IP65 | Bereich | VM15 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(°C) | -5 - 50 | Korpus | Entwickeltes PPA-Copolymer | Fluidtemperaturbereich(°C) | -5 - 50 |
Spannung | 24 V DC | beglaubigt | CE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Funktion
Betrieb
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften