Ventile der Serie VS18

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VS18S511DF313A
VS18S517DF313A
VS18S611DF313A
VS18S711DF313A
VS18SA11DF213A
VS18SA11DF313A
VS18SB11DF313A
VS18SC11DF313A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximaler Betriebsdruck
(Stab)
Betriebsdruckbereich
(Stab)
Betriebsdruckbereich
(psi)
Funktion Betrieb

88.88 €

1 5 Arbeitstage -2 - 1029 - 145-2/5

64.74 €

1 5 Arbeitstage -1.6 - 1029 - 145-2/5

105.45 €

1 5 Arbeitstage -2 - 1029 - 145APB3/5

105.45 €

1 5 Arbeitstage -2 - 1029 - 145APB3/5

113.89 €

1 5 Arbeitstage 10-36 - 145NC2 x 3/2

104.38 €

1 5 Arbeitstage -2.5 - 1036 - 145NC2 x 3/2

104.38 €

1 5 Arbeitstage -2.5 - 1036 - 145NO2 x 3/2

104.38 €

1 5 Arbeitstage -2.5 - 1036 - 145NO/NC2 x 3/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzklasse IP65 Bereich VS18 Betriebstemperaturbereich(°C) -15 - 50
Korpus Aluminium-Druckguss Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) 5 - 122 Standard ISO 15407-2
Fluidtemperaturbereich(°C) -5 - 50 Spannung 24 V DC beglaubigt UL 429 - 5. Auflage

Technischer Support