Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VS26S711DF213A |
VS26SB11DF213A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Funktion | Betrieb | |
---|---|---|---|---|---|---|
123.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | COE | 3/5 | ||
122.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | NO | 2 x 3/2 |
Loading...
Maximaler Betriebsdruck(Stab) | 10 | Schutzklasse | IP65 | Bereich | VS26 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(°C) | -15 - 50 | Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) | 5 - 122 | Standard | ISO 15407-2 |
Fluidtemperaturbereich(°C) | -5 - 50 | Spannung | 24 V DC |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Funktion
Betrieb
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften