VM10 Serie Ventilscheibe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VM104611AB313B
VM104A11AB313B
VM104C11AB313B
VM106511AB313B
VM106517AB313B
VM106611AB313B
VM106A11AB213B
VM106A11AB313B
VM106A22AB313B
VM106B11AB313B
VM106C11AB313B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Funktion Betrieb Anschlussgröße

108.66 €

1 5 Arbeitstage APB3/54 mm PIF

107.38 €

1 5 Arbeitstage NC2 x 3/24 mm PIF

107.38 €

1 5 Arbeitstage NO/NC2 x 3/24 mm PIF

102.54 €

1 5 Arbeitstage -2/5-

75.98 €

1 5 Arbeitstage -2/5-

108.66 €

1 5 Arbeitstage APB3/5-

107.38 €

1 5 Arbeitstage NC2 x 3/2-

107.38 €

1 5 Arbeitstage NC2 x 3/2-

107.38 €

1 5 Arbeitstage NC2 x 3/2-

107.38 €

1 5 Arbeitstage NO2 x 3/2-

107.38 €

1 5 Arbeitstage NO/NC2 x 3/2-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximaler Betriebsdruck(Stab) 8 Betriebsdruckbereich(Stab) 3 - 8 Schutzklasse IP65
Bereich VM10 Betriebstemperaturbereich(°C) -5 - 50 Korpus Entwickeltes PPA-Copolymer
Fluidtemperaturbereich(°C) -5 - 50 Spannung 24 V DC beglaubigt CSA 22.2 No.139 - 1982 für elektrisch betätigte Ventile

Technischer Support