Mini-ISO-Ventile der Serie VS26

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VS26SE11DF313A
VS26SF11DF313A
VS26SG11DF313A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Funktion

112.72 €

1 5 Arbeitstage NC

112.72 €

1 5 Arbeitstage NO

112.72 €

1 5 Arbeitstage NO/NC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruckbereich(Stab) 3 - 10 Schutzklasse IP65 Bereich VS26
Betriebstemperaturbereich(°C) -15 - 50 Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) 5 - 122 Standard ISO 15407-2
Fluidtemperaturbereich(°C) -5 - 50 Spannung 24 V DC Betrieb 2 x 2/2

Technischer Support