VS18 Serie Mini Iso-Ventile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VS18SE11DF313A
VS18SF11DF313A
VS18SG11DF313A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Funktion

104.38 €

1 5 Arbeitstage NC

104.38 €

1 5 Arbeitstage NO

104.38 €

1 5 Arbeitstage NO/NC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruckbereich(Stab) 2.5 - 10 Schutzklasse IP65 Bereich VS18
Betriebstemperaturbereich(°C) -15 - 50 Korpus Aluminium-Druckguss Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) 5 - 122
Standard ISO 15407-2 Fluidtemperaturbereich(°C) -5 - 50 Spannung 24 V DC
beglaubigt UL 429 - 5. Auflage Betrieb 2 x 2/2

Technischer Support