Präzisionsregulatoren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R38-240-RNCA
R38-240-RNFA
R38-240-RNMA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einstellbereich des Ausgangsdrucks
(Stab)
Durchfluss
(scfm)
Einstellbereich des Ausgangsdrucks
(psi)
Anschlussgröße

569.11 €

1 5 Arbeitstage 0.04 - 21701/4" NPT

569.11 €

1 5 Arbeitstage 0.07 - 4--1/4" NPTF

534.85 €

1 5 Arbeitstage 0.5 - 10--1/4" NPTF

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Motorhaube Rostfreier Stahl Bereich R38 Betriebstemperaturbereich(°C) -40 - 80
Maximaler Einlassdruck(psi) 450 Korpus Rostfreier Stahl Durchfluss(dm3/(s.bar)) 8
Maximaler Einlassdruck(Stab) 31 Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) -40 - 175 Elastomere Nitrilkautschuk
Maximaler Betriebsdruck(psi) 450

Technischer Support