3 / 2 Direkt betätigte Ventile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P72C-2GA-NNN
P72C-2GC-NNN
P72C-2GC-PFA
P72C-2GC-PFN
P72C-2GC-PZN
P72C-2GL-NNN
P72C-3GA-NNN
P72C-3GC-NNN
P72C-3GC-PFA
P72C-3GC-PFN
P72C-3GL-NNN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannung Anschlussgröße

422.40 €

1 5 Arbeitstage Keine MagnetspuleG1/4

384.00 €

1 5 Arbeitstage Keine MagnetspuleG1/4

617.83 €

1 5 Arbeitstage 24 V DCG1/4

490.50 €

1 5 Arbeitstage 24 V DCG1/4

446.59 €

1 5 Arbeitstage Keine SpuleG1/4

630.87 €

1 5 Arbeitstage Keine MagnetspuleG1/4

459.40 €

1 5 Arbeitstage Keine Magnetspule3/8" PTF

384.00 €

1 5 Arbeitstage Keine MagnetspuleG3/8

617.83 €

1 5 Arbeitstage 24 V DCG3/8

490.50 €

1 5 Arbeitstage 24 V DCG3/8

643.59 €

1 5 Arbeitstage Keine MagnetspuleG3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximaler Betriebsdruck(Stab) 10 Betriebsdruckbereich(Stab) 3 - 10 Bereich P72C
Betriebstemperaturbereich(°C) -20 - 65 Betriebsdruckbereich(psi) 44 - 150 Korpus Zink
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) 4 - 149 Serie Excelon Funktion NC
Elastomere Synthetische Materialien Betrieb 2/3

Technischer Support