Excelon Plus Steuerventile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P82C-2GT-PAN
P82C-2GT-PBN
P82C-2GT-PFN
P82C-3GT-PBN
P82C-3GT-PFN
P84C-3GT-PBN
P84C-3GT-PFN
P84C-4GT-PAN
P84C-4GT-PBN
P84C-4GT-PFN
P84C-6GT-PBN
P84C-6GT-PFN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bereich Durchfluss
(scfm)
Durchfluss
(dm3/(s.bar))
Spannung Anschlussgröße

120.50 €

1 5 Arbeitstage P82C4320110 V AC1/4" PTF

120.50 €

1 5 Arbeitstage P82C4320220 V AC1/4" PTF

120.50 €

1 5 Arbeitstage P82C432024 V DC1/4" PTF

120.50 €

1 5 Arbeitstage P82C4320220 V AC3/8" PTF

120.50 €

1 5 Arbeitstage P82C432024 V DC3/8" PTF

138.00 €

1 5 Arbeitstage P84C12057220 V AC3/8" PTF

138.00 €

1 5 Arbeitstage P84C1205724 V DC3/8" PTF

138.00 €

1 5 Arbeitstage P84C13463110 V ACG1/2

138.00 €

1 5 Arbeitstage P84C13463220 V ACG1/2

138.00 €

1 5 Arbeitstage P84C1346324 V DCG1/2

138.00 €

1 5 Arbeitstage P84C13664220 V ACG3/4

138.00 €

1 5 Arbeitstage P84C1366424 V DCG3/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruckbereich(Stab) 3 - 10 Betriebstemperaturbereich(°C) -20 - 65 Betriebsdruckbereich(psi) 43 - 145
Korpus Aluminium Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) -4 - 150 Serie Excelon Plus
Elastomere Nitrilkautschuk

Technischer Support