Filter / Regler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B05-233-M1LA

Teilenummer
B05-233-M1LA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

419.85 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Einstellbereich des Ausgangsdrucks(Stab) 0.3 - 8.6 Motorhaube Acetalharz Bereich B05
Betriebstemperaturbereich(°C) -34 - 65 Maximaler Einlassdruck(psi) 250 Durchfluss(scfm) 15
Filterelement Gesintertes Polypropylen Korpus Rostfreier Stahl Durchfluss(dm3/(s.bar)) 5
Schale Rostfreier Stahl Gewindeausführung PTF Maximaler Einlassdruck(Stab) 17
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) -30 - 150 Serie rostfreier Stahl Ausführung mit Ablass Von Hand
Elastomere Fluorkohlenstoff Einstellbereich des Ausgangsdrucks(psi) 0 Anschlussgröße 1/4" PTF

Sie befinden sich auf der Seite für Filter / Regler, die Teilenummer ist B05-233-M1LA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B05-233-M1LA.

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support