Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R05-200-RNLA |
R05-232-RNLA |
R22-401-RNFA |
R22-401-RNMA |
R22-405-NNMA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einstellbereich des Ausgangsdrucks (Stab) | Motorhaube | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Maximaler Einlassdruck (psi) | Durchfluss (scfm) | Korpus | Durchfluss (dm3/(s.bar)) | Maximaler Einlassdruck (Stab) | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Standard | Ausführung mit Ablass | Elastomere | Druckbereich (Stab) | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.3 - 8.6 | Acetalharz | R05 | -34 - 66 | 350 | - | Rostfreier Stahl | 3 | 17 | -30 - 150 | - | - | Kunstkautschuk | - | 1/4" NPT | ||
296.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Edelstahl 316 | R05 | -34 - 66 | 350 | 15 | 304 Edelstahl | 3 | 17 | -30 - 150 | - | - | Fluorkohlenstoff | - | 1/4" NPT | ||
996.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.3 - 4 | Rostfreier Stahl | R22 | -20 - 80 | 290 | - | Rostfreier Stahl | 50 | 20 | 0 - 175 | NACE MR-0175, Revision 2002 | Automatische Entleerung | Kunstkautschuk | 0.4 - 10 | 1/2" PTF | ||
970.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.4 - 10 | Rostfreier Stahl | R22 | -20 - 80 | 290 | - | Rostfreier Stahl | 50 | 20 | 0 - 175 | NACE MR-0175, Revision 2002 | Automatische Entleerung | Kunstkautschuk | 0.4 - 10 | 1/2" PTF | ||
1,044.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.4 - 10 | Rostfreier Stahl | R22 | -20 - 80 | 290 | 106 | Rostfreier Stahl | 50 | 20 | -4 - 175 | NACE MR-0175, Revision 2002 | Automatische Entleerung | Nitrilkautschuk | 0.4 - 10 | 1/2" PTF |
Loading...
Einstellbereich des Ausgangsdrucks(psi) | 0 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einstellbereich des Ausgangsdrucks(Stab)
Motorhaube
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Maximaler Einlassdruck(psi)
Durchfluss(scfm)
Korpus
Durchfluss(dm3/(s.bar))
Maximaler Einlassdruck(Stab)
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Standard
Ausführung mit Ablass
Elastomere
Druckbereich(Stab)
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften