Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BL72-201GA |
BL72-221G |
BL73-301G |
BL73-321G |
BL74-401G |
BL74-421G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Motorhaube | Bereich | Maximaler Einlassdruck (psi) | Korpus | Schale | Gewindeausführung | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Ausführung mit Ablass | Elastomere | Druckbereich (Stab) | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
583.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Acetal | BL72 | - | Zink | Polycarbonat | ISO G | 0 - 125 | Automatische Entleerung | Nitrilkautschuk | 0.3 - 10 | G1/4 | ||
340.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | Acetal | BL72 | - | Zink | Polycarbonat | ISO G | 0 - 125 | Von Hand | Nitrilkautschuk | 0.3 - 10 | G1/4 | ||
1,217.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | Aluminium | BL73 | - | Aluminium | Polycarbonat | - | 0 - 175 | Automatische Entleerung | Neopren | - | G3/8 | ||
1,179.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | Aluminium | BL73 | - | Aluminium | Polycarbonat | - | 0 - 175 | Von Hand | Neopren | - | G3/8 | ||
986.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | Aluminium | BL74 | 150 | Aluminium | Polycarbonat mit Metallschutzkorb | - | 0 - 150 | Automatische Entleerung | Neopren | 0.3 - 10 | G1/2 | ||
898.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Aluminium | BL74 | 150 | Aluminium | Polycarbonat mit Metallschutzkorb | - | 0 - 150 | Von Hand | Neopren | 0.3 - 10 | G1/2 |
Loading...
Einstellbereich des Ausgangsdrucks(Stab) | 0.3 - 10 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20 - 50 | Filterelement | Gesintertes Polypropylen |
---|---|---|---|---|---|
Maximaler Einlassdruck(Stab) | 10 | Serie | Excelon |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Motorhaube
Bereich
Maximaler Einlassdruck(psi)
Korpus
Schale
Gewindeausführung
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Ausführung mit Ablass
Elastomere
Druckbereich(Stab)
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften