Lichtemittierende Dichtungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M/P40859
M/P40860
M/P40861
M/P40862
M/P40880
M/P40886
V10037-E13
V10037-E18
V10037-E19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Elektrischer Anschluss Spannung

64.53 €

1 5 Arbeitstage 22 mm Industriestandard12 - 24 V AC/DC

65.97 €

1 5 Arbeitstage 22 mm Industriestandard220 - 240 V AC/DC

40.53 €

1 5 Arbeitstage DIN EN 175301-80312 - 24 V AC/DC

47.80 €

1 5 Arbeitstage DIN EN 175301-803220 - 240 V AC/DC

43.45 €

1 5 Arbeitstage DIN EN 175301-803110 - 120 V AC/DC

43.45 €

1 5 Arbeitstage 22 mm Industriestandard110 - 120 V AC/DC

33.50 €

1 5 Arbeitstage DIN EN 175301-803-

33.50 €

1 5 Arbeitstage DIN EN 175301-803-

36.23 €

1 5 Arbeitstage DIN EN 175301-803-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffe Kunststoff Schutzklasse IP65 Bereich M/P40800

Technischer Support