Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M/P43313/1 |
M/P43313/3 |
M/P43314/11 |
M/P43314/13 |
M/P43314/21 |
M/P43314/23 |
M/P43314/31 |
M/P43314/33 |
M/P43315/1 |
M/P43315/3 |
M/P43316/11 |
M/P43316/13 |
M/P43316/23 |
M/P43316/31 |
M/P43316/33 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Elektrischer Anschluss | Spannung | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | 250 V AC/DC | ||
21.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | 250 V AC/DC | ||
31.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | 24 V AC/DC | ||
39.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | 24 V AC/DC | ||
43.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | 110 V AC/DC | ||
39.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | 110 V AC/DC | ||
31.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | 220 V AC/DC | ||
39.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | 220 V AC/DC | ||
19.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | DIN EN 175301-803 | 250 V AC/DC | ||
22.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | DIN EN 175301-803 | 250 V AC/DC | ||
36.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | DIN EN 175301-803 | 24 V AC/DC | ||
36.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | DIN EN 175301-803 | 24 V AC/DC | ||
36.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | DIN EN 175301-803 | 110 V AC/DC | ||
- | 1 | auf Anfrage | DIN EN 175301-803 | 220 V AC/DC | ||
36.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | DIN EN 175301-803 | 220 V AC/DC |
Loading...
Werkstoffe | Kunststoff | Schutzklasse | IP65 | Bereich | M/P43000 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Elektrischer Anschluss
Spannung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften