Ersatzspulen für Excel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V04X286A-Q1222
V04X286A-Q1223
V04X286A-Q1224
V04X286A-Q1226
V04X286A-Q1228
V04X286A-Q1229
V05X286A-Q1233
V05X286A-Q1234
V05X286A-Q1238
V05X286A-Q1239
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannung

33.43 €

1 5 Arbeitstage 12 V DC

38.00 €

1 5 Arbeitstage 24 V DC

38.00 €

1 5 Arbeitstage 24 V AC 50/60 Hz

46.83 €

1 5 Arbeitstage 48 V AC 50/60 Hz

38.00 €

1 5 Arbeitstage 110/120 V AC 50/60 Hz

38.00 €

1 5 Arbeitstage 220/240 V AC 50/60 Hz

70.67 €

1 5 Arbeitstage 24 V DC

77.75 €

1 5 Arbeitstage 24 V AC 50/60 Hz

70.67 €

1 5 Arbeitstage 110/120 V AC 50/60 Hz

70.67 €

1 5 Arbeitstage 220/240 V AC 50/60 Hz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -20 - 50 Schutzklasse IP65

Technischer Support