15 mm Dübel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V10012-D13
V10012-D18
V10012-D19
V10013-D01
V10013-D03
V10014-D01
V10014-D03
V10015-D01
V10015-D03
V10016-D01
V10016-D03
V10027-D00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannung

19.22 €

1 5 Arbeitstage 12 - 24 V AC/DC

19.22 €

1 5 Arbeitstage 110 V AC/DC

19.22 €

1 5 Arbeitstage 220 V AC/DC

12.82 €

1 5 Arbeitstage 250 V AC/DC

16.38 €

1 5 Arbeitstage 250 V AC/DC

23.10 €

1 5 Arbeitstage 24 V AC/DC

27.42 €

1 5 Arbeitstage 24 V AC/DC

23.10 €

1 5 Arbeitstage 110 V AC/DC

27.42 €

1 5 Arbeitstage 110 V AC/DC

23.10 €

1 5 Arbeitstage 220 V AC/DC

27.42 €

1 5 Arbeitstage 220 V AC/DC

5.67 €

1 5 Arbeitstage 250 V AC/DC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffe Kunststoff Schutzklasse IP65 Bereich V100
Elektrischer Anschluss DIN EN 175301-803

Technischer Support