Befestigungsmuttern, Hydraulikkomponenten, Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7430-G1/2-MS
7430-G1/4-MS
7430-G1-MS
7430-G2-MS
7430-G3/4-MS
7430-G3/8-MS
7430-G11/2-MS
7430-G11/4-MS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zollgewinde d1 d2_1 e_1 s_1 b_1 Gewicht
(g)

1.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 1/221262446.0

1.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 1/413.217.51631.0

5.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 133.344.541525.0

8.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 259.77265645.0

2.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 3/426.532.53048.0

1.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 3/816.7232132.0

8.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 1 1/2----43.0

5.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 1 1/4----21.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff MS. Messing

Technischer Support