Verriegelungsgarnituren Verriegelungsplatten GN

Verriegelungsgarnituren Verriegelungsplatten GN
  • Mengenrabatt
Benötigen Sie Verriegelungsplatten? Dann sehen Sie sich dieses Modell von GANTER doch einmal genauer an. Verriegelungsplatten in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
187.6-27-E
187.6-27-K
187.6-27-S
187.6-32-E
187.6-32-K
187.6-32-S
187.6-40-E
187.6-40-K
187.6-40-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d2 d3 d4 h1 h2 s Typ l1 RoHS h3 h5 d1 l2 h4 Gewicht
(g)

17.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 9M 5-161512E. mit Klemmhebel mit Exzenter44Ja0.9-27--36.0

9.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 9-M 616-12K. mit Handhebel----27453343.0

4.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 9-M 616-12S. mit Innensechskantschraube DIN 912-Ja-4.627--12.0

18.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 9M 5-1919.312E. mit Klemmhebel mit Exzenter63Ja1.1-32--71.0

9.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 9-M 619-12K. mit Handhebel----32453345.0

4.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 9-M 619-12S. mit Innensechskantschraube DIN 912-Ja-4.632--14.0

24.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 11M 6-2425.514E. mit Klemmhebel mit Exzenter82Ja1.3-40--142.0

13.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 11-M 824-14K. mit Handhebel----406342.596.0

6.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 11-M 824-14S. mit Innensechskantschraube DIN 912-Ja-5.640--27.0

Loading...

  1. 1

Technischer Support