Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
305-63-M6-PL-H |
305-63-M8-PL-H |
305-78-M8-PL-H |
305-78-M10-PL-H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | d | Grifflänge l1 | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 14 | 14.8 | 19 | 43.8 | 16.3 | 60.1 | 2.5 | 10 | 63 | 104.0 | |
62.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | 18.8 | 19 | 45.8 | 18.3 | 62.1 | 2.5 | 12 | 63 | 108.0 | |
69.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | 18.8 | 24 | 49.3 | 16.5 | 69.3 | 3 | 12 | 78 | 194.0 | |
69.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 22.8 | 24 | 51.3 | 18.5 | 71.3 | 3 | 15 | 78 | 189.0 |
Loading...
RoHS | Ja | Material (Dichtungsring) | H. H-NBR |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d2
d3
d4
h1
h2
h3
h4
d
Grifflänge l1
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften