Klemmhebel / GN 302 / Stahl, Zink-Druckguss / ausrasten durch ziehen / Innengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
302-22-B4-OS
302-22-B4-RS
302-22-B4-SR
302-22-B4-SW
302-22-B5-OS
302-22-B5-RS
302-22-B5-SR
302-22-B5-SW
302-22-M3-OS
302-22-M3-RS
302-22-M3-SR
302-22-M3-SW
302-22-M4-OS
302-22-M4-RS
302-22-M4-SR
302-22-M4-SW
302-22-M5-OS
302-22-M5-RS
302-22-M5-SR
302-22-M5-SW
302-63-B8-SR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d3 d4 h1 h2 h3 h4 d Grifflänge l1 Farbe Gewicht
(g)

6.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522OS12.0

6.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522RS12.0

6.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522SR12.0

6.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522SW12.0

6.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522OS12.0

6.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522RS12.0

6.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522SR12.0

6.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522SW12.0

6.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522OS13.0

6.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522RS13.0

6.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522SR13.0

6.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522SW13.0

6.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522OS12.0

6.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522RS12.0

6.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522SR12.0

6.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522SW12.0

6.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522OS12.0

6.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522RS12.0

6.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522SR12.0

6.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522SW12.0

7.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.517.5316.528.541163SR65.0

Loading...

  1. 1

Technischer Support