Klemmhebel / GN 302.1, 302-1-□□-M□□-□□ / Edelstahl, Zink-Druckguss / 0 Grad / ausrasten durch ziehen / Innengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
302.1-22-M3-OS
302.1-22-M3-RS
302.1-22-M3-SR
302.1-22-M3-SW
302.1-22-M4-OS
302.1-22-M4-RS
302.1-22-M4-SR
302.1-22-M4-SW
302.1-22-M5-OS
302.1-22-M5-RS
302.1-22-M5-SR
302.1-22-M5-SW
302.1-45-M4-SW
302.1-45-M6-RS
302.1-63-M6-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d3 d4 h1 h2 h3 h4 d Grifflänge l1 Farbe Gewicht
(g)

8.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522OS14.0

8.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522RS14.0

8.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522SR14.0

8.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522SW14.0

8.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522OS14.0

8.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522RS14.0

8.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522SR14.0

8.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522SW14.0

8.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522OS14.0

8.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522RS14.0

8.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522SR14.0

8.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810.518.5216.53522SW14.0

8.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101324.54223.5945SW33.0

8.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101324.54223.5945RS32.0

11.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.517.5316.528.541163SW74.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS Ja

Technischer Support