Kugelknöpfe Federstößel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

249.1-12-6

Teilenummer
249.1-12-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

d2 6 l1 14 l2 2.5
x1 M_16=1.2. M_16=1.2 x2 ø_10=1.4. ø_10=1.4 x3 ø_10=1.4. ø_10=1.4
s M_12=1.4. M_12=1.4 RoHS Ja x6 M_16=1.5. M_16=1.5
x4 ø_12=1.2. ø_12=1.2 Gewicht(g) 12.0 x5 M_16=1.2. M_16=1.2

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelknöpfe Federstößel, die Teilenummer ist 249.1-12-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 249.1-12-6.

Technischer Support