Edelstahl-Platten mit Gewindebohrungen, Scharniere GN GN GN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7247.4-NI-60-MT
7247.4-NI-75-MT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
m1 m2 Gewicht
(g)
Länge l

9.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 462852.060

10.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 614066.075

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

d1 M 6 d2 4 s 4
b 30 Oberflächenbehandlung MT. matt. geschliffen RoHS Ja
Werkstoff NI. Rostfreier Stahl

Technischer Support