Scharniere, Aluminiumprofile / Flächenelemente, dreiteilig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2295-72-125-A-C-EL
2295-72-165-A-C-EL
2295-72-335-A-C-EL
2295-72-485-A-C-EL
2295-86-125-I-C-EL
2295-86-165-I-C-EL
2295-86-335-I-C-EL
2295-86-485-I-C-EL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
l5 l6 m1 m2 m3 m4 m5 Typ m1_1 l2_2 l2_3 m6 l1 (Typ A) l2 l1 (Typ I) Gewicht
(g)

30.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 36-40.842.5---A. Äußere Scharnierflügel-125 - 40165 - 80-72125-96.0

34.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 36-40.8-37.550-A. Äußere Scharnierflügel-125 - 40165 - 80-72165-123.0

39.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 36-40.8---72.5A. Äußere Scharnierflügel-335 - 250485 - 400-72335-222.0

48.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 36-40.8---72.5A. Äußere Scharnierflügel-335 - 250485 - 40015072485-309.0

30.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -43-42.5---I. Innere Scharnierflügel55125 - 40165 - 80--1258699.0

35.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -43--37.550-I. Innere Scharnierflügel55125 - 40165 - 80--16586128.0

42.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -43----72.5I. Innere Scharnierflügel55335 - 250485 - 400--33586234.0

52.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -43----72.5I. Innere Scharnierflügel55335 - 250485 - 400150-48586327.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

l3 40 d1 6.6 d2 14
s 3.5 Oberflächenbehandlung EL. eloxiert. naturfarben Identifikationsnummer. C. mit versenkten Löchern

Technischer Support