Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7231-NI-40-L-MT |
7231-NI-40-R-MT |
7231-NI-50-L-MT |
7231-NI-50-R-MT |
7231-NI-60-L-MT |
7231-NI-60-R-MT |
7233-NI-40-L-MT |
7233-NI-40-R-MT |
7233-NI-50-L-MT |
7233-NI-50-R-MT |
7233-NI-60-L-MT |
7233-NI-60-R-MT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | d | h1 | h2 | s | m1 | m2 | x | r | y | Typ | l1 | l2 | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | 78 | 95 | 23.9 | 75.8 | 23.9 | 85.8 | 5.3 | 7.5 | 28 | 4 | 25 | 5 | 11 | 77.5 | 29 | L. Befestigungswinkelstück links | 40 | 26 | 267.0 | |
110.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | 78 | 95 | 23.9 | 75.8 | 23.9 | 85.8 | 5.3 | 7.5 | 28 | 4 | 25 | 5 | 11 | 77.5 | 29 | R. Befestigung Winkelstück rechts | 40 | 26 | 267.0 | |
111.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 46 | 101 | 126 | 37.2 | 97.9 | 37.2 | 108.6 | 6.5 | 10 | 35 | 5 | 30 | 6 | 19 | 97.5 | 37 | L. Befestigungswinkelstück links | 50 | 35 | 533.0 | |
111.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 46 | 101 | 126 | 37.2 | 97.9 | 37.2 | 108.6 | 6.5 | 10 | 35 | 5 | 30 | 6 | 19 | 97.5 | 37 | R. Befestigung Winkelstück rechts | 50 | 35 | 533.0 | |
121.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 61 | 126 | 163 | 63.9 | 117.8 | 63.9 | 138.6 | 8.5 | 12.5 | 40 | 5 | 36 | 8 | 22 | 127 | 47 | L. Befestigungswinkelstück links | 60 | 40 | 667.0 | |
121.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 61 | 126 | 163 | 63.9 | 117.8 | 63.9 | 138.6 | 8.5 | 12.5 | 40 | 5 | 36 | 8 | 22 | 127 | 47 | R. Befestigung Winkelstück rechts | 60 | 40 | 667.0 | |
114.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | 79 | 96 | 33.8 | 65.9 | 27.9 | 77.4 | 5.3 | 7.5 | 28 | 4 | 25 | 5 | 23 | 70 | 30.5 | L. Befestigungswinkelstück links | 40 | 26 | 267.0 | |
114.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | 79 | 96 | 33.8 | 65.9 | 27.9 | 77.4 | 5.3 | 7.5 | 28 | 4 | 25 | 5 | 23 | 70 | 30.5 | R. Befestigung Winkelstück rechts | 40 | 26 | 267.0 | |
114.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 46 | 105 | 135 | 79.3 | 82 | 2.8 | 113.3 | 6.5 | 10 | 35 | 5 | 30 | 6 | 20 | 105 | 37 | L. Befestigungswinkelstück links | 50 | 35 | 533.0 | |
114.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 46 | 105 | 135 | 79.3 | 82 | 2.8 | 113.3 | 6.5 | 10 | 35 | 5 | 30 | 6 | 20 | 105 | 37 | R. Befestigung Winkelstück rechts | 50 | 35 | 533.0 | |
121.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 61 | 130 | 169 | 87.5 | 107.5 | 17.4 | 147.1 | 8.5 | 12.5 | 40 | 5 | 36 | 8 | 34 | 125 | 50 | L. Befestigungswinkelstück links | 60 | 40 | 700.0 | |
121.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 61 | 130 | 169 | 87.5 | 107.5 | 17.4 | 147.1 | 8.5 | 12.5 | 40 | 5 | 36 | 8 | 34 | 125 | 50 | R. Befestigung Winkelstück rechts | 60 | 40 | 700.0 |
Loading...
h3 | 2.5 | Oberflächenbehandlung | MT. matt. geschliffen | RoHS | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | NI. Rostfreier Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
l3
l4
l5
l6
l7
l8
l9
d
h1
h2
s
m1
m2
x
r
y
Typ
l1
l2
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften