Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | l3 | d1 | d2 | h1 | h2 | h3 | m1 | m2 | x | Typ | Oberflächenbehandlung | Länge l2 | Breite l1 | Gewicht (g) | w | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 4.5 | 4 | 9.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | 0.5 | B. Horizontal verstellbar | SR | 40 | 52 | 69.0 | 2 | |
18.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 4.5 | 4 | 9.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | 0.5 | B. Horizontal verstellbar | SW | 40 | 52 | 69.0 | 2 | |
18.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 4.5 | 4 | 9.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | 0.5 | H. vertikal verstellbar | SR | 40 | 52 | 69.0 | 2 | |
18.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 4.5 | 4 | 9.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | 0.5 | H. vertikal verstellbar | SW | 40 | 52 | 69.0 | 2 | |
18.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 4.5 | 4 | 9.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | 0.5 | HB. vertikal und horizontal verstellbar | SR | 40 | 52 | 69.0 | 2 | |
18.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 4.5 | 4 | 9.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | 0.5 | HB. vertikal und horizontal verstellbar | SW | 40 | 52 | 69.0 | 2 | |
18.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 28 | 5.5 | 6 | 11.5 | 7 | 6.5 | 37 | 27 | 0.75 | B. Horizontal verstellbar | SR | 50 | 64 | 115.0 | 3 | |
18.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 28 | 5.5 | 6 | 11.5 | 7 | 6.5 | 37 | 27 | 0.75 | B. Horizontal verstellbar | SW | 50 | 64 | 115.0 | 3 | |
18.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 28 | 5.5 | 6 | 11.5 | 7 | 6.5 | 37 | 27 | 0.75 | H. vertikal verstellbar | SR | 50 | 64 | 115.0 | 3 | |
18.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 28 | 5.5 | 6 | 11.5 | 7 | 6.5 | 37 | 27 | 0.75 | H. vertikal verstellbar | SW | 50 | 64 | 115.0 | 3 | |
18.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 28 | 5.5 | 6 | 11.5 | 7 | 6.5 | 37 | 27 | 0.75 | HB. vertikal und horizontal verstellbar | SR | 50 | 64 | 115.0 | 3 | |
18.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 28 | 5.5 | 6 | 11.5 | 7 | 6.5 | 37 | 27 | 0.75 | HB. vertikal und horizontal verstellbar | SW | 50 | 64 | 115.0 | 3 | |
21.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 33.5 | 6.5 | 8 | 15 | 9 | 8.5 | 42 | 34 | 1 | B. Horizontal verstellbar | SR | 60 | 76 | 205.0 | 4 | |
21.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 33.5 | 6.5 | 8 | 15 | 9 | 8.5 | 42 | 34 | 1 | B. Horizontal verstellbar | SW | 60 | 76 | 205.0 | 4 | |
22.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 33.5 | 6.5 | 8 | 15 | 9 | 8.5 | 42 | 34 | 1 | H. vertikal verstellbar | SR | 60 | 76 | 205.0 | 4 | |
22.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 33.5 | 6.5 | 8 | 15 | 9 | 8.5 | 42 | 34 | 1 | H. vertikal verstellbar | SW | 60 | 76 | 205.0 | 4 | |
21.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 33.5 | 6.5 | 8 | 15 | 9 | 8.5 | 42 | 34 | 1 | HB. vertikal und horizontal verstellbar | SR | 60 | 76 | 205.0 | 4 | |
21.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 33.5 | 6.5 | 8 | 15 | 9 | 8.5 | 42 | 34 | 1 | HB. vertikal und horizontal verstellbar | SW | 60 | 76 | 205.0 | 4 |
Loading...
RoHS | Ja | Werkstoff | ZD. Zinkdruckguss |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
l3
d1
d2
h1
h2
h3
m1
m2
x
Typ
Oberflächenbehandlung
Länge l2
Breite l1
Gewicht(g)
w
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften