Scharnier-Distanzplatten / Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7247.2-NI-60-1-MT
7247.2-NI-60-2-MT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
s Gewicht
(g)

3.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 112.0

4.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 224.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

d1 6.5 d2 4.2 m1 46
m2 8 m3 28 b 30
Oberflächenbehandlung MT. matt. geschliffen RoHS Ja Werkstoff NI. Rostfreier Stahl
Länge l 60

Technischer Support