Scharniere, Zinkdruckguss / Aluminium

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
437.1-ZD-60-60-A-SR
437.1-ZD-60-60-A-SW
437.2-ZD-60-60-A-SR
437.2-ZD-60-60-A-SW
437.3-ZD-60-60-L2-SR
437.3-ZD-60-60-L2-SW
437.3-ZD-60-60-R2-SR
437.3-ZD-60-60-R2-SW
437.4-ZD-60-60-A2-SR
437.4-ZD-60-60-A2-SW
437.4-ZD-60-60-C2-SR
437.4-ZD-60-60-C2-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
l4 h4 Typ RoHS x1 Farbe h5 Gewicht
(g)

12.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -19A. 2x2 Bohrungen für SenkkopfschraubenJa-SR-140.0

12.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -19A. 2x2 Bohrungen für SenkkopfschraubenJa-SW-140.0

25.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4519A. 2x2 Bohrungen für Senkkopfschrauben--SR35191.0

25.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4519A. 2x2 Bohrungen für Senkkopfschrauben--SW35192.0

19.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --L2. Federbelasteter Rücklauf. Schließen. mittlere FederkraftJa1. 1SR-150.0

19.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --L2. Federbelasteter Rücklauf. Schließen. mittlere FederkraftJa1. 1SW-149.0

19.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --R2. Federbelasteter Rücklauf. Öffnung. mittlere FederkraftJa1. 1SR-150.0

19.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --R2. Federbelasteter Rücklauf. Öffnung. mittlere FederkraftJa1. 1SW-150.0

25.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -19A2. Indizierungsposition. -90°. 0°. 90° und 180°. mittleres HaltemomentJa1SR-155.0

25.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -19A2. Indizierungsposition. -90°. 0°. 90° und 180°. mittleres HaltemomentJa1SW-155.0

26.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -19C2. Indizierungsposition. -3° und 117°. mittleres HaltemomentJa1SR-155.0

26.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -19C2. Indizierungsposition. -3° und 117°. mittleres HaltemomentJa1SW-155.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

l3 20 d 8.3 h1 18.5
h2 7.5 h3 9.5 m1 36
m2 36 l1 60 l2 60
Werkstoff ZD. Zinkdruckguss

Technischer Support