Ringe, Hygienic Design

Ringe, Hygienic Design
  • Mengenrabatt
Benötigen Sie neue Ringe, Hygienic Design? Dann sehen Sie sich dieses Modell von GANTER doch einmal genauer an. Die Ringe, Hygienic Design in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7600-11-7-2-EPDM-85
7600-11-7-2-HNBR-85
7600-12-8-2-EPDM-85
7600-13-9-2-EPDM-85
7600-13-9-2-HNBR-85
7600-14-10-2-EPDM-85
7600-16-12-2-EPDM-85
7600-18-14-2-EPDM-85
7600-19-15-2-EPDM-85
7600-19-15-2-HNBR-85
7600-21-17-2-EPDM-85
7600-22-18-2-EPDM-85
7600-25-21-2-EPDM-85
7600-28-24-2-EPDM-85
7600-28-24-2-HNBR-85
7600-30-26-2-EPDM-85
7600-32-28-2-EPDM-85
7600-32-28-2-HNBR-85
7600-34-30-2-EPDM-85
7600-34-30-2-HNBR-85
7600-36-32-2-EPDM-85
7600-36-32-2-HNBR-85
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
x3 x1 x2 d1 x6 d2 d3 Werkstoff x5

1.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10.910.26.8116.1711.8EPDM. Ethylen-Propylen-Dien-KautschukGN 1580 / GN 1581

1.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10.910.26.8116.1711.8HNBR. Hydrierter Acrylnitril-Butadien-KautschukGN 1580 / GN 1581

1.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 11.911.27.8127.1812.8EPDM. Ethylen-Propylen-Dien-KautschukGN 429 / GN 1580

1.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12.912.28.8138.1913.8EPDM. Ethylen-Propylen-Dien-KautschukGN 1581

1.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12.912.28.8138.1913.8HNBR. Hydrierter Acrylnitril-Butadien-KautschukGN 1581

1.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13.913.29.8149.11014.8EPDM. Ethylen-Propylen-Dien-KautschukGN 75.6 / GN 305 / GN 1580

1.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 15.815.111.716111216.8EPDM. Ethylen-Propylen-Dien-KautschukGN 75.6 / GN 429 / GN 1581

1.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 17.71713.61812.91418.8EPDM. Ethylen-Propylen-Dien-KautschukGN_75.6_/_GN_305_/_GN_1580_/_GN_5435_/_GN_5445

1.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 18.617.914.51913.81519.8EPDM. Ethylen-Propylen-Dien-KautschukGN 1581

1.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 18.617.914.51913.81519.8HNBR. Hydrierter Acrylnitril-Butadien-KautschukGN 1581

1.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20.519.916.42115.71721.8EPDM. Ethylen-Propylen-Dien-KautschukGN_1580_/_GN_5435_/_GN_5445

1.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 21.420.817.42216.71822.8EPDM. Ethylen-Propylen-Dien-KautschukGN_305_/_GN_1581_/_GN_8170

2.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 24.323.620.22519.52125.8EPDM. Ethylen-Propylen-Dien-KautschukGN 20.1_/_GN_1580

2.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 27.226.523.12822.42428.8EPDM. Ethylen-Propylen-Dien-KautschukGN 20.1_/_GN 1581

2.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 27.226.523.12822.42428.8HNBR. Hydrierter Acrylnitril-Butadien-KautschukGN 20.1_/_GN 1581

2.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 29.228.525.13024.42630.8EPDM. Ethylen-Propylen-Dien-KautschukGN 20

2.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 31.130.4273226.32832.8EPDM. Ethylen-Propylen-Dien-KautschukGN 20_ /_GN 20.1 / GN 1580

2.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 31.130.4273226.32832.8HNBR. Hydrierter Acrylnitril-Butadien-KautschukGN 20_ /_GN 20.1 / GN 1580

2.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3432.328.93428.23034.8EPDM. Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk-

2.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3432.328.93428.23034.8HNBR. Hydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk-

2.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 34.834.230.83630.13236.8EPDM. Ethylen-Propylen-Dien-KautschukGN 20.1

3.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 34.834.230.83630.13236.8HNBR. Hydrierter Acrylnitril-Butadien-KautschukGN 20.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

s 2 RoHS Ja Härte 85. 85 ±5 Shore A
Gewicht(g) 1.0

Technischer Support