Rostfreier Stahl Einstellschrauben Schraube GN

Rostfreier Stahl Einstellschrauben Schraube GN
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] NG. Stainless Steel / [Griffbereich] 14 - 18 mm / [Durchmesser Griff] 10 - 16 mm



Dank ihrer ergonomischen Struktur und hohen Funktionalität sind die Rändel-Stellschrauben von GANTER eine bewährte Lösung für manuelle Feineinstellungen. Als Material steht NG. Stainless Steel zur Verfügung. Der Spielraum zum Befestigen der Stellschrauben misst 14 bis 18 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 10 bis 16 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
827-M6X1-20-NG-S
827-M6X1-35-NG-S
827-M6X1-50-NG-S
827-M8X1-30-NG-S
827-M8X1-45-NG-S
827-M8X1-60-NG-S
827-M10X1-40-NG-S
827-M10X1-60-NG-S
827-M10X1-80-NG-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
s l1 l3 d1 d4 d2 l4 l2 Gewicht
(g)
d3

13.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 52014M 6 x 11662.910.121.010

13.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 53514M 6 x 11662.910.124.010

14.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 55014M 6 x 11662.910.126.010

13.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 63016M 8 x 12083.912.146.014

14.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 64516M 8 x 12083.912.151.014

14.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 66016M 8 x 12083.912.156.014

15.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 84018M 10 x 124105.915.185.016

16.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 86018M 10 x 124105.915.194.016

17.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 88018M 10 x 124105.915.1106.016

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS Ja Codierung S. mit Standardskala 0: 0,5. Abstufungen Werkstoff NG. rostfreier Stahl

Technischer Support