Lagerböcke Edelstahl-Justierschrauben GN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
828-6-UA-10-AM
828-6-UA-15-AM
828-6-UA-25-AM
828-6-UB-10-AM
828-6-UB-15-AM
828-6-UB-20-AM
828-8-UA-12-AM
828-8-UA-20-AM
828-8-UA-30-AM
828-8-UB-15-AM
828-8-UB-20-AM
828-8-UB-30-AM
828-10-UA-15-AM
828-10-UA-20-AM
828-10-UA-30-AM
828-10-UB-20-AM
828-10-UB-25-AM
828-10-UB-35-AM
828-M6X1-A-5-AM
828-M6X1-A-10-AM
828-M6X1-A-20-AM
828-M8X1-A-8-AM
828-M8X1-A-15-AM
828-M8X1-A-20-AM
828-M10X1-A-10-AM
828-M10X1-A-20-AM
828-M10X1-A-30-AM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
h1 (Typ A) l h1 (Typ UA) h2 Typ d1 Bohrung (Typ UA / UB) h3 m b h1 (Typ UB) d2 d1 Gewinde (Typ A) Gewicht
(g)

17.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -35106UA. mit Nut. Montage von oben6-2210-4.5-13.0

17.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -35156UA. mit Nut. Montage von oben6-2210-4.5-17.0

18.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -35256UA. mit Nut. Montage von oben6-2210-4.5-26.0

19.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -35-6UB. mit Rille. Montage von vorne652210104.5-18.0

19.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -35-6UB. mit Rille. Montage von vorne652210154.5-23.0

19.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -35-6UB. mit Rille. Montage von vorne652210204.5-28.0

19.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -40128UA. mit Nut. Montage von oben8-2512-5.5-20.0

19.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -40208UA. mit Nut. Montage von oben8-2512-5.5-29.0

20.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -40308UA. mit Nut. Montage von oben8-2512-5.5-41.0

19.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -40-8UB. mit Rille. Montage von vorne862512155.5-33.0

19.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -40-8UB. mit Rille. Montage von vorne862512205.5-39.0

20.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -40-8UB. mit Rille. Montage von vorne862512305.5-52.0

20.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -451510UA. mit Nut. Montage von oben10-3015-6.5-34.0

20.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -452010UA. mit Nut. Montage von oben10-3015-6.5-42.0

21.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -453010UA. mit Nut. Montage von oben10-3015-6.5-59.0

20.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -45-10UB. mit Rille. Montage von vorne107.53015206.5-59.0

20.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -45-10UB. mit Rille. Montage von vorne107.53015256.5-68.0

21.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -45-10UB. mit Rille. Montage von vorne107.53015356.5-86.0

12.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 535-6A. mit Gewinde. Montage von oben--2210-4.5M 6 x 18.0

12.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1035-6A. mit Gewinde. Montage von oben--2210-4.5M 6 x 112.0

12.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2035-6A. mit Gewinde. Montage von oben--2210-4.5M 6 x 121.0

12.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 840-8A. mit Gewinde. Montage von oben--2512-5.5M 8 x 116.0

12.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1540-8A. mit Gewinde. Montage von oben--2512-5.5M 8 x 124.0

12.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2040-8A. mit Gewinde. Montage von oben--2512-5.5M 8 x 130.0

13.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1045-10A. mit Gewinde. Montage von oben--3015-6.5M 10 x 128.0

13.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2045-10A. mit Gewinde. Montage von oben--3015-6.5M 10 x 144.0

13.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3045-10A. mit Gewinde. Montage von oben--3015-6.5M 10 x 160.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS Ja Werkstoff AM. Aluminium

Technischer Support