Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | x3 | x7 | l1 | l3 | Bore - Code | x2 | d1 | x6 | d4 | d2 | d5 | d2_-_d3° | l2 | x4 | Gewicht (g) | d3 | x5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3-3 | 0.3. 0.3 | 9.6 | 1.3 | B. ohne Keilnut | 2-3 | 8 | - | M 2 | 2 | 3.1 | 2-2 | 2.5 | - | 3.0 | 2 | - | |
23.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3-3 | 0.3. 0.3 | 9.6 | 1.3 | B. ohne Keilnut | 2-3 | 8 | - | M 2 | 2 | 3.1 | 2-2 | 2.5 | - | 3.0 | 3 | - | |
23.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3-3 | 0.3. 0.3 | 9.6 | 1.3 | B. ohne Keilnut | 2-3 | 8 | - | M 2 | 3 | 3.1 | 2-2 | 2.5 | - | 3.0 | 3 | - | |
27.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5-5 | 0.7. 0.7 | 14.2 | 2 | B. ohne Keilnut | 4-5 | 12 | - | M 3 | 4 | 5.2 | 4-4 | 3.9 | - | 3.0 | 4 | - | |
27.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5-5 | 0.7. 0.7 | 14.2 | 2 | B. ohne Keilnut | 4-5 | 12 | - | M 3 | 4 | 5.2 | 4-4 | 3.9 | - | 3.0 | 5 | - | |
27.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5-5 | 0.7. 0.7 | 14.2 | 2 | B. ohne Keilnut | 4-5 | 12 | - | M 3 | 5 | 5.2 | 4-4 | 3.9 | - | 3.0 | 5 | - | |
29.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4-6 | 0.7. 0.7 | 16 | 2.2 | B. ohne Keilnut | 4-5 | 15 | 6-6 | M 3 | 4 | 8.2 | 4-4 | 4.4 | 5-5 | 6.0 | 4 | 5-6 | |
29.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4-6 | 0.7. 0.7 | 16 | 2.2 | B. ohne Keilnut | 4-5 | 15 | 6-6 | M 3 | 4 | 8.2 | 4-4 | 4.4 | 5-5 | 6.0 | 5 | 5-6 | |
29.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4-6 | 0.7. 0.7 | 16 | 2.2 | B. ohne Keilnut | 4-5 | 15 | 6-6 | M 3 | 4 | 8.2 | 4-4 | 4.4 | 5-5 | 6.0 | 6 | 5-6 | |
29.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4-6 | 0.7. 0.7 | 16 | 2.2 | B. ohne Keilnut | 4-5 | 15 | 6-6 | M 3 | 5 | 8.2 | 4-4 | 4.4 | 5-5 | 6.0 | 5 | 5-6 | |
29.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4-6 | 0.7. 0.7 | 16 | 2.2 | B. ohne Keilnut | 4-5 | 15 | 6-6 | M 3 | 5 | 8.2 | 4-4 | 4.4 | 5-5 | 6.0 | 6 | 5-6 | |
29.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4-6 | 0.7. 0.7 | 16 | 2.2 | B. ohne Keilnut | 4-5 | 15 | 6-6 | M 3 | 6 | 8.2 | 4-4 | 4.4 | 5-5 | 6.0 | 6 | 5-6 | |
34.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6-10 | 1.7. 1.7 | 21.4 | 2.9 | B. ohne Keilnut | 6-8 | 20 | 10-10 | M 4 | 6 | 12.2 | 6-6 | 5.8 | 8-8 | 11.0 | 6 | 8-10 | |
34.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6-10 | 1.7. 1.7 | 21.4 | 2.9 | B. ohne Keilnut | 6-8 | 20 | 10-10 | M 4 | 6 | 12.2 | 6-6 | 5.8 | 8-8 | 11.0 | 8 | 8-10 | |
34.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6-10 | 1.7. 1.7 | 21.4 | 2.9 | B. ohne Keilnut | 6-8 | 20 | 10-10 | M 4 | 6 | 12.2 | 6-6 | 5.8 | 8-8 | 11.0 | 10 | 8-10 | |
34.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6-10 | 1.7. 1.7 | 21.4 | 2.9 | B. ohne Keilnut | 6-8 | 20 | 10-10 | M 4 | 8 | 12.2 | 6-6 | 5.8 | 8-8 | 11.0 | 8 | 8-10 | |
34.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6-10 | 1.7. 1.7 | 21.4 | 2.9 | B. ohne Keilnut | 6-8 | 20 | 10-10 | M 4 | 8 | 12.2 | 6-6 | 5.8 | 8-8 | 11.0 | 10 | 8-10 | |
34.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6-10 | 1.7. 1.7 | 21.4 | 2.9 | B. ohne Keilnut | 6-8 | 20 | 10-10 | M 4 | 10 | 12.2 | 6-6 | 5.8 | 8-8 | 11.0 | 10 | 8-10 | |
46.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6-10 | 1.7. 1.7 | 21.4 | 2.9 | K. mit Passfedernut (ab d°°1°° = 20) | 6-8 | 20 | 10-10 | M 4 | 6 | 12.2 | 6-6 | 5.8 | 8-8 | 11.0 | 6 | 8-10 | |
46.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6-10 | 1.7. 1.7 | 21.4 | 2.9 | K. mit Passfedernut (ab d°°1°° = 20) | 6-8 | 20 | 10-10 | M 4 | 6 | 12.2 | 6-6 | 5.8 | 8-8 | 11.0 | 8 | 8-10 | |
46.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6-10 | 1.7. 1.7 | 21.4 | 2.9 | K. mit Passfedernut (ab d°°1°° = 20) | 6-8 | 20 | 10-10 | M 4 | 6 | 12.2 | 6-6 | 5.8 | 8-8 | 11.0 | 10 | 8-10 | |
46.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6-10 | 1.7. 1.7 | 21.4 | 2.9 | K. mit Passfedernut (ab d°°1°° = 20) | 6-8 | 20 | 10-10 | M 4 | 8 | 12.2 | 6-6 | 5.8 | 8-8 | 11.0 | 8 | 8-10 | |
46.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6-10 | 1.7. 1.7 | 21.4 | 2.9 | K. mit Passfedernut (ab d°°1°° = 20) | 6-8 | 20 | 10-10 | M 4 | 8 | 12.2 | 6-6 | 5.8 | 8-8 | 11.0 | 10 | 8-10 | |
46.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6-10 | 1.7. 1.7 | 21.4 | 2.9 | K. mit Passfedernut (ab d°°1°° = 20) | 6-8 | 20 | 10-10 | M 4 | 10 | 12.2 | 6-6 | 5.8 | 8-8 | 11.0 | 10 | 8-10 | |
45.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8-12 | 1.7. 1.7 | 32.5 | 5 | B. ohne Keilnut | 8-10 | 30 | 12-12 | M 4 | 8 | 16.2 | 8-8 | 10 | 10-10 | 40.0 | 8 | 10-12 | |
45.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8-12 | 1.7. 1.7 | 32.5 | 5 | B. ohne Keilnut | 8-10 | 30 | 12-12 | M 4 | 8 | 16.2 | 8-8 | 10 | 10-10 | 40.0 | 10 | 10-12 | |
45.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8-12 | 1.7. 1.7 | 32.5 | 5 | B. ohne Keilnut | 8-10 | 30 | 12-12 | M 4 | 8 | 16.2 | 8-8 | 10 | 10-10 | 40.0 | 12 | 10-12 | |
45.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8-12 | 1.7. 1.7 | 32.5 | 5 | B. ohne Keilnut | 8-10 | 30 | 12-12 | M 4 | 10 | 16.2 | 8-8 | 10 | 10-10 | 40.0 | 10 | 10-12 | |
45.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8-12 | 1.7. 1.7 | 32.5 | 5 | B. ohne Keilnut | 8-10 | 30 | 12-12 | M 4 | 10 | 16.2 | 8-8 | 10 | 10-10 | 40.0 | 12 | 10-12 | |
45.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8-12 | 1.7. 1.7 | 32.5 | 5 | B. ohne Keilnut | 8-10 | 30 | 12-12 | M 4 | 12 | 16.2 | 8-8 | 10 | 10-10 | 40.0 | 12 | 10-12 | |
57.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8-12 | 1.7. 1.7 | 32.5 | 5 | K. mit Passfedernut (ab d°°1°° = 20) | 8-10 | 30 | 12-12 | M 4 | 8 | 16.2 | 8-8 | 10 | 10-10 | 40.0 | 8 | 10-12 | |
57.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8-12 | 1.7. 1.7 | 32.5 | 5 | K. mit Passfedernut (ab d°°1°° = 20) | 8-10 | 30 | 12-12 | M 4 | 8 | 16.2 | 8-8 | 10 | 10-10 | 40.0 | 10 | 10-12 | |
57.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8-12 | 1.7. 1.7 | 32.5 | 5 | K. mit Passfedernut (ab d°°1°° = 20) | 8-10 | 30 | 12-12 | M 4 | 8 | 16.2 | 8-8 | 10 | 10-10 | 40.0 | 12 | 10-12 | |
57.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8-12 | 1.7. 1.7 | 32.5 | 5 | K. mit Passfedernut (ab d°°1°° = 20) | 8-10 | 30 | 12-12 | M 4 | 10 | 16.2 | 8-8 | 10 | 10-10 | 40.0 | 10 | 10-12 | |
57.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8-12 | 1.7. 1.7 | 32.5 | 5 | K. mit Passfedernut (ab d°°1°° = 20) | 8-10 | 30 | 12-12 | M 4 | 10 | 16.2 | 8-8 | 10 | 10-10 | 40.0 | 12 | 10-12 | |
57.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8-12 | 1.7. 1.7 | 32.5 | 5 | K. mit Passfedernut (ab d°°1°° = 20) | 8-10 | 30 | 12-12 | M 4 | 12 | 16.2 | 8-8 | 10 | 10-10 | 40.0 | 12 | 10-12 | |
85.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12-20 | 4. 4 | 40 | 6.1 | B. ohne Keilnut | 12-15 | 38 | 20-20 | M 5 | 12 | 20.3 | 12-12 | 12.1 | 15-15 | 76.0 | 12 | 15-20 | |
85.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12-20 | 4. 4 | 40 | 6.1 | B. ohne Keilnut | 12-15 | 38 | 20-20 | M 5 | 12 | 20.3 | 12-12 | 12.1 | 15-15 | 76.0 | 15 | 15-20 | |
85.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12-20 | 4. 4 | 40 | 6.1 | B. ohne Keilnut | 12-15 | 38 | 20-20 | M 5 | 12 | 20.3 | 12-12 | 12.1 | 15-15 | 76.0 | 20 | 15-20 | |
85.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12-20 | 4. 4 | 40 | 6.1 | B. ohne Keilnut | 12-15 | 38 | 20-20 | M 5 | 15 | 20.3 | 12-12 | 12.1 | 15-15 | 76.0 | 15 | 15-20 | |
85.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12-20 | 4. 4 | 40 | 6.1 | B. ohne Keilnut | 12-15 | 38 | 20-20 | M 5 | 15 | 20.3 | 12-12 | 12.1 | 15-15 | 76.0 | 20 | 15-20 | |
85.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12-20 | 4. 4 | 40 | 6.1 | B. ohne Keilnut | 12-15 | 38 | 20-20 | M 5 | 20 | 20.3 | 12-12 | 12.1 | 15-15 | 76.0 | 20 | 15-20 | |
97.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12-20 | 4. 4 | 40 | 6.1 | K. mit Passfedernut (ab d°°1°° = 20) | 12-15 | 38 | 20-20 | M 5 | 12 | 20.3 | 12-12 | 12.1 | 15-15 | 76.0 | 12 | 15-20 | |
97.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12-20 | 4. 4 | 40 | 6.1 | K. mit Passfedernut (ab d°°1°° = 20) | 12-15 | 38 | 20-20 | M 5 | 12 | 20.3 | 12-12 | 12.1 | 15-15 | 76.0 | 15 | 15-20 | |
97.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12-20 | 4. 4 | 40 | 6.1 | K. mit Passfedernut (ab d°°1°° = 20) | 12-15 | 38 | 20-20 | M 5 | 12 | 20.3 | 12-12 | 12.1 | 15-15 | 76.0 | 20 | 15-20 | |
97.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12-20 | 4. 4 | 40 | 6.1 | K. mit Passfedernut (ab d°°1°° = 20) | 12-15 | 38 | 20-20 | M 5 | 15 | 20.3 | 12-12 | 12.1 | 15-15 | 76.0 | 15 | 15-20 | |
97.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12-20 | 4. 4 | 40 | 6.1 | K. mit Passfedernut (ab d°°1°° = 20) | 12-15 | 38 | 20-20 | M 5 | 15 | 20.3 | 12-12 | 12.1 | 15-15 | 76.0 | 20 | 15-20 | |
97.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12-20 | 4. 4 | 40 | 6.1 | K. mit Passfedernut (ab d°°1°° = 20) | 12-15 | 38 | 20-20 | M 5 | 20 | 20.3 | 12-12 | 12.1 | 15-15 | 76.0 | 20 | 15-20 |
Loading...
Material (Abstandshalter) | KU. Kunststoff (Polyacetal POM) | RoHS | Ja | Material (Nabe) | AL. Aluminium |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
x3
x7
l1
l3
Bore - Code
x2
d1
x6
d4
d2
d5
d2_-_d3°
l2
x4
Gewicht(g)
d3
x5
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften