Edelstahl-Nivellierelemente

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

355.2-M18X1-7-NI

Teilenummer
355.2-M18X1-7-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

d3 M 6 d4 16 d5 12.6
h1 27.3 h2 9.6 h3 15.4
d 3 s 2 sw 5
RoHS Ja Belastbarkeit 10. 10 Artikel 355.1-18. 355.1-18
x 12 Gewicht(g) 38.0 w 13

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Nivellierelemente, die Teilenummer ist 355.2-M18X1-7-NI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 355.2-M18X1-7-NI.

Technischer Support