Kipphebelverschlüsse, Stahl / Edelstahl, ohne Schließmechanismus

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
761-100-G-NI
761-100-G-ST
761-100-T-NI
761-100-T-ST
761-200-G-NI
761-200-G-ST
761-200-T-NI
761-200-T-ST
761-300-G-NI
761-300-G-ST
761-300-T-NI
761-300-T-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Werkstoff Typ s ein h1 l1 b4 h2 r l6 w2 l3 b3 FH m3 d1 w1 m2 m1 d2 l4 l2 l5 Gewicht
(g)
d3 b1 b2

14.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100NI. Rostfreier StahlG. Riegel mit Schlaufe. mit Schnapper1.58.318117.52913.35120734.5241000. 100017.55191320M 56.5225.563.04.252.521.5

12.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100ST. StahlG. Riegel mit Schlaufe. mit Schnapper1.58.318117.52913.35120734.5241000. 100017.55191320M 56.5225.563.04.252.521.5

15.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100NI. Rostfreier StahlT. Fallenriegel mit T-Kopf. mit Sperre1.58.318117.52913.35120734.5241000. 100017.55191320M 56.5225.561.04.252.521.5

13.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100ST. StahlT. Fallenriegel mit T-Kopf. mit Sperre1.58.318117.52913.35120734.5241000. 100017.55191320M 56.5225.561.04.252.521.5

19.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200NI. Rostfreier StahlG. Riegel mit Schlaufe. mit Schnapper21025155.54216.464251144322000. 2000246261524.5M 682810142.05.26527.5

14.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200ST. StahlG. Riegel mit Schlaufe. mit Schnapper21025155.54216.464251144322000. 2000246261524.5M 682810142.05.26527.5

19.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200NI. Rostfreier StahlT. Fallenriegel mit T-Kopf. mit Sperre21025155.54216.464251144322000. 2000246261524.5M 682810135.05.26527.5

15.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200ST. StahlT. Fallenriegel mit T-Kopf. mit Sperre21025155.54216.464251144322000. 2000246261524.5M 682810135.05.26527.5

25.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300NI. Rostfreier StahlG. Riegel mit Schlaufe. mit Schnapper2.512.732189.55220.779.53012.554383000. 300029.58312030M 8113312.5270.06.281.531.5

16.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300ST. StahlG. Riegel mit Schlaufe. mit Schnapper2.512.732189.55220.779.53012.554383000. 300029.58312030M 8113312.5270.06.281.531.5

32.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300NI. Rostfreier StahlT. Fallenriegel mit T-Kopf. mit Sperre2.512.732189.55220.779.53012.554383000. 300029.58312030M 8113312.5256.06.281.531.5

23.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300ST. StahlT. Fallenriegel mit T-Kopf. mit Sperre2.512.732189.55220.779.53012.554383000. 300029.58312030M 8113312.5256.06.281.531.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS Ja

Technischer Support