Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
20.1-M12-56-E |
20.1-M12-56-H |
20.1-M16-62-E |
20.1-M16-62-H |
20.1-M20-68-E |
20.1-M20-68-H |
20.1-M24-74-E |
20.1-M24-74-H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d3 | t2 | sw | t1 | d1 | d2 | Gewicht (g) | Material (Dichtungsring) | Länge l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25.8 | 50 | 19 | 15.5 | M 12 | 25 | 159.0 | E. EPDM | 56 | |
21.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25.8 | 50 | 19 | 15.5 | M 12 | 25 | 159.0 | H. H-NBR | 56 | |
24.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 28.8 | 55 | 22 | 20.5 | M 16 | 28 | 200.0 | E. EPDM | 62 | |
24.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 28.8 | 55 | 22 | 20.5 | M 16 | 28 | 200.0 | H. H-NBR | 62 | |
28.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 32.8 | 60 | 27 | 25.5 | M 20 | 32 | 271.0 | E. EPDM | 68 | |
28.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 32.8 | 60 | 27 | 25.5 | M 20 | 32 | 272.0 | H. H-NBR | 68 | |
33.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36.8 | 65 | 30 | 30.5 | M 24 | 36 | 352.0 | E. EPDM | 74 | |
34.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36.8 | 65 | 30 | 30.5 | M 24 | 36 | 352.0 | H. H-NBR | 74 |
Loading...
RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d3
t2
sw
t1
d1
d2
Gewicht(g)
Material (Dichtungsring)
Länge l
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften