Muttern mit Elastomer-Dichtung / GN 1580 / hygienisches Design / Ra

Muttern mit Elastomer-Dichtung / GN 1580 / hygienisches Design / Ra <0.8µm / Edelstahl
  • Mengenrabatt
Diese Edelstahl-Muttern von GANTER sind ein Muss in jedem Materiallager. Die Edelstahl-Muttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1580-M4-MT-E
1580-M4-MT-H
1580-M4-PL-E
1580-M4-PL-H
1580-M5-MT-E
1580-M5-MT-H
1580-M5-PL-E
1580-M5-PL-H
1580-M6-MT-E
1580-M6-MT-H
1580-M6-PL-E
1580-M6-PL-H
1580-M8-MT-E
1580-M8-MT-H
1580-M8-PL-E
1580-M8-PL-H
1580-M10-MT-E
1580-M10-MT-H
1580-M10-PL-E
1580-M10-PL-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberflächenbehandlung k d2 Gewicht
(g)
Material (Dichtungsring) d Gewinde d1 d3 A/F

6.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage MT. matt (Ra < 0,8 µm)9.5113.0E. EPDM6M 411.87

7.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage MT. matt (Ra < 0,8 µm)9.5113.0H. H-NBR6M 411.87

11.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage PL. poliert (Ra < 0,8 µm)9.5113.0E. EPDM6M 411.87

12.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage PL. poliert (Ra < 0,8 µm)9.5113.0H. H-NBR6M 411.87

7.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage MT. matt (Ra < 0,8 µm)10128.0E. EPDM6M 512.88

8.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage MT. matt (Ra < 0,8 µm)10128.0H. H-NBR6M 512.88

11.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage PL. poliert (Ra < 0,8 µm)10128.0E. EPDM6M 512.88

12.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage PL. poliert (Ra < 0,8 µm)10128.0H. H-NBR6M 512.88

7.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage MT. matt (Ra < 0,8 µm)121410.0E. EPDM7.5M 614.810

8.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage MT. matt (Ra < 0,8 µm)121410.0H. H-NBR7.5M 614.810

12.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage PL. poliert (Ra < 0,8 µm)121410.0E. EPDM7.5M 614.810

13.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage PL. poliert (Ra < 0,8 µm)121410.0H. H-NBR7.5M 614.810

9.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage MT. matt (Ra < 0,8 µm)14.51817.0E. EPDM9.5M 818.813

10.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage MT. matt (Ra < 0,8 µm)14.51817.0H. H-NBR9.5M 818.813

14.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage PL. poliert (Ra < 0,8 µm)14.51817.0E. EPDM9.5M 818.813

15.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage PL. poliert (Ra < 0,8 µm)14.51817.0H. H-NBR9.5M 818.813

11.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage MT. matt (Ra < 0,8 µm)182119.0E. EPDM12M 1021.816

12.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage MT. matt (Ra < 0,8 µm)182119.0H. H-NBR12M 1021.816

15.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage PL. poliert (Ra < 0,8 µm)182119.0E. EPDM12M 1021.816

16.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage PL. poliert (Ra < 0,8 µm)182119.0H. H-NBR12M 1021.816

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS Ja

Technischer Support