Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
864.1-32-ES |
864.1-32-FG |
864.1-42-ES |
864.1-42-FG |
864.1-52-ES |
864.1-52-FG |
864.1-62-ES |
864.1-62-FG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | s | Oberfläche | l1 | x1 | l3 | d1 | m2 | d4 | m1 | d2 | d5 | l4 | l2 | l5 | Gewicht (g) | d3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 32 | ES. schwarz eloxiert | 76 | 20 | 10 | M 5 | 17 | 7 | 22 | 7 | 9 | 15.5 | 5 | 2.1 | 56.0 | 5.5 | |
152.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 32 | FG. Fluorpolymer (PTFE). grün | 76 | 20 | 10 | M 5 | 17 | 7 | 22 | 7 | 9 | 15.5 | 5 | 2.1 | 57.0 | 5.5 | |
128.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 42 | ES. schwarz eloxiert | 109 | 32 | 12 | M 6 | 25 | 9 | 30 | 9 | 11 | 20 | 6.5 | 2.1 | 104.0 | 6.5 | |
181.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 42 | FG. Fluorpolymer (PTFE). grün | 109 | 32 | 12 | M 6 | 25 | 9 | 30 | 9 | 11 | 20 | 6.5 | 2.1 | 104.0 | 6.5 | |
131.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 52 | ES. schwarz eloxiert | 131 | 40 | 14 | M 8 | 30 | 11 | 37 | 11 | 13 | 23 | 7.5 | 2.1 | 230.0 | 8.5 | |
211.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 52 | FG. Fluorpolymer (PTFE). grün | 131 | 40 | 14 | M 8 | 30 | 11 | 37 | 11 | 13 | 23 | 7.5 | 2.1 | 222.0 | 8.5 | |
137.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 62 | ES. schwarz eloxiert | 162 | 50 | 16 | M 10 | 47 | 13 | 44 | 13 | 16 | 27 | 9 | 3.1 | 639.0 | 10.5 | |
242.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 62 | FG. Fluorpolymer (PTFE). grün | 162 | 50 | 16 | M 10 | 47 | 13 | 44 | 13 | 16 | 27 | 9 | 3.1 | 638.0 | 10.5 |
Loading...
RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
s
Oberfläche
l1
x1
l3
d1
m2
d4
m1
d2
d5
l4
l2
l5
Gewicht(g)
d3
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften