Rastbolzen, Flanschanbau, rechtwinklig zum Stößel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
722.5-8-20-A-SW
722.5-8-20-A-ZB
722.5-10-20-A-SW
722.5-10-20-A-ZB
722.5-12-20-A-SW
722.5-12-20-A-ZB
722.5-14-20-A-SW
722.5-14-20-A-ZB
722.5-16-30-A-SW
722.5-16-30-A-ZB
722.5-20-30-A-SW
722.5-20-30-A-ZB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfächenbehandlung s h1 l1 sw h2 x1 m l3 d1 d4 d2 l4 l2 l5 Gewicht
(g)
Federdruck d3

22.36 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage SW. schwarz. RAL 9005. strukturierte Oberfläche207.570101.550. 503435876.1521448157.015. 1536

20.60 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage ZB. galvanisch verzinkt. blau passiviert207.570101.550. 503435876.1521448156.015. 1536

22.36 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage SW. schwarz. RAL 9005. strukturierte Oberfläche207.570101.550. 5034351076.1521448160.015. 1536

20.60 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage ZB. galvanisch verzinkt. blau passiviert207.570101.550. 5034351076.1521448159.015. 1536

22.36 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage SW. schwarz. RAL 9005. strukturierte Oberfläche207.570101.550. 5034351276.1521448164.015. 1536

20.68 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage ZB. galvanisch verzinkt. blau passiviert207.570101.550. 5034351276.1521448162.015. 1536

22.36 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage SW. schwarz. RAL 9005. strukturierte Oberfläche207.570101.550. 5034351476.1521448169.015. 1536

20.68 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage ZB. galvanisch verzinkt. blau passiviert207.570101.550. 5034351476.1521448167.015. 1536

47.62 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage SW. schwarz. RAL 9005. strukturierte Oberfläche3015103175110. 1105554161010.1782080701.030. 3050

44.02 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage ZB. galvanisch verzinkt. blau passiviert3015103175110. 1105554161010.1782080697.030. 3050

48.08 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage SW. schwarz. RAL 9005. strukturierte Oberfläche3015103175110. 1105554201010.1782080718.030. 3050

44.46 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage ZB. galvanisch verzinkt. blau passiviert3015103175110. 1105554201010.1782080715.030. 3050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ A. mit Zugring

Technischer Support