Federverschlüsse zum Schweißen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
722.1-8-20-A-ST
722.1-8-20-AU-ST
722.1-10-20-A-ST
722.1-10-20-AU-ST
722.1-12-20-A-ST
722.1-12-20-AU-ST
722.1-14-20-A-ST
722.1-14-20-AU-ST
722.1-16-30-A-ST
722.1-16-30-AU-ST
722.1-20-30-A-ST
722.1-20-30-AU-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d Typ Quadratisch s l1 sw x1 l3 l4 l2 Gewicht
(g)
Federdruck

12.78 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 8A. Riegel genietet. nicht abnehmbar20542.550. 50353714135.015. 15

13.70 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 8AU. Riegel verschraubt. abnehmbar20542.550. 50353714139.015. 15

12.72 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10A. Riegel genietet. nicht abnehmbar20542.550. 50353714144.015. 15

13.70 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10AU. Riegel verschraubt. abnehmbar20542.550. 50353714142.015. 15

12.78 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 12A. Riegel genietet. nicht abnehmbar20542.550. 50353714148.015. 15

13.70 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 12AU. Riegel verschraubt. abnehmbar20542.550. 50353714146.015. 15

12.78 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 14A. Riegel genietet. nicht abnehmbar20542.550. 50353714153.015. 15

13.50 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 14AU. Riegel verschraubt. abnehmbar20542.550. 50353714150.015. 15

33.82 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 16A. Riegel genietet. nicht abnehmbar30834110. 110545520622.030. 30

31.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 16AU. Riegel verschraubt. abnehmbar30834110. 110545520618.030. 30

33.36 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 20A. Riegel genietet. nicht abnehmbar30834110. 110545520639.030. 30

31.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 20AU. Riegel verschraubt. abnehmbar30834110. 110545520636.030. 30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff ST. Stahl-Feinguss

Technischer Support