Edelstahl-Federverschlüsse zum Schweißen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
722.1-8-20-A-A4
722.1-8-20-AU-A4
722.1-10-20-A-A4
722.1-10-20-AU-A4
722.1-12-20-AU-A4
722.1-14-20-A-A4
722.1-14-20-AU-A4
722.1-16-30-A-A4
722.1-16-30-AU-A4
722.1-20-30-A-A4
722.1-20-30-AU-A4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d Typ Quadratisch s l1 sw x1 l3 l4 l2 Gewicht
(g)
Federdruck

28.46 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 8A. Riegel genietet. nicht abnehmbar20542.550. 50353714146.015. 15

25.70 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 8AU. Riegel verschraubt. abnehmbar20542.550. 50353714161.015. 15

27.12 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10A. Riegel genietet. nicht abnehmbar20542.550. 50353714142.015. 15

25.70 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10AU. Riegel verschraubt. abnehmbar20542.550. 50353714164.015. 15

24.86 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 12AU. Riegel verschraubt. abnehmbar20542.550. 50353714168.015. 15

27.32 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 14A. Riegel genietet. nicht abnehmbar20542.550. 50353714150.015. 15

24.86 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 14AU. Riegel verschraubt. abnehmbar20542.550. 50353714172.015. 15

58.00 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 16A. Riegel genietet. nicht abnehmbar30834110. 110545520612.030. 30

55.40 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 16AU. Riegel verschraubt. abnehmbar30834110. 110545520641.030. 30

57.86 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 20A. Riegel genietet. nicht abnehmbar30834110. 110545520643.030. 30

55.52 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 20AU. Riegel verschraubt. abnehmbar30834110. 110545520659.030. 30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS Ja Werkstoff A4. Edelstahl-Feinguss

Technischer Support