Auflagebolzen mit Gewindezapfen / GN 408.1 / hexagonal / gewölbter Kopf, Flachkopf

Auflagebolzen mit Gewindezapfen / GN 408.1 / hexagonal / gewölbter Kopf, Flachkopf
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl



GANTER erstellt Auflagebolzen mit Gewindezapfen, die den Zweck haben, Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern zu platzieren. Der verfügbare Werkstoff ist Stahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
408.1-ST-10-M6-B
408.1-ST-10-M6-G
408.1-ST-10-M6-K
408.1-ST-12-M8-B
408.1-ST-12-M8-G
408.1-ST-12-M8-K
408.1-ST-16-M6-B
408.1-ST-16-M6-G
408.1-ST-16-M6-K
408.1-ST-16-M10-B
408.1-ST-16-M10-G
408.1-ST-16-M10-K
408.1-ST-20-M8-B
408.1-ST-20-M8-G
408.1-ST-20-M8-K
408.1-ST-20-M12-B
408.1-ST-20-M12-G
408.1-ST-20-M12-K
408.1-ST-25-M6-B
408.1-ST-25-M6-G
408.1-ST-25-M6-K
408.1-ST-25-M10-B
408.1-ST-25-M10-G
408.1-ST-25-M10-K
408.1-ST-25-M16-B
408.1-ST-25-M16-G
408.1-ST-25-M16-K
408.1-ST-30-M8-B
408.1-ST-30-M8-G
408.1-ST-30-M8-K
408.1-ST-32-M12-B
408.1-ST-32-M12-G
408.1-ST-32-M12-K
408.1-ST-40-M10-B
408.1-ST-40-M10-G
408.1-ST-40-M10-K
408.1-ST-40-M16-B
408.1-ST-40-M16-G
408.1-ST-40-M16-K
408.1-ST-50-M12-B
408.1-ST-50-M12-G
408.1-ST-50-M12-K
408.1-ST-60-M16-B
408.1-ST-60-M16-G
408.1-ST-60-M16-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
l1 l2 h sw r Typ d1 d2 Gewicht
(g)
E

4.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80.81010-B. Glatte Kontaktfläche. gedrehtM 6108.011

10.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80.81010-G. Glatte Kontaktfläche. geschliffenM 6108.011

3.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8-101015K. Sphärische Kontaktfläche. gedrehtM 6-8.011

3.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1011213-B. Glatte Kontaktfläche. gedrehtM 81317.014.3

11.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1011213-G. Glatte Kontaktfläche. geschliffenM 81317.014.3

4.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10-121320K. Sphärische Kontaktfläche. gedrehtM 8-16.014.3

3.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80.81610-B. Glatte Kontaktfläche. gedrehtM 61012.011

10.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80.81610-G. Glatte Kontaktfläche. geschliffenM 61012.011

3.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8-161015K. Sphärische Kontaktfläche. gedrehtM 6-12.011

4.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 121.21617-B. Glatte Kontaktfläche. gedrehtM 101737.018.7

15.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 121.21617-G. Glatte Kontaktfläche. geschliffenM 101737.018.7

5.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12-161730K. Sphärische Kontaktfläche. gedrehtM 10-36.018.7

3.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012013-B. Glatte Kontaktfläche. gedrehtM 81326.014.3

12.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012013-G. Glatte Kontaktfläche. geschliffenM 81326.014.3

4.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10-201320K. Sphärische Kontaktfläche. gedrehtM 8-25.014.3

6.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 141.62019-B. Glatte Kontaktfläche. gedrehtM 121958.020.9

21.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 141.62019-G. Glatte Kontaktfläche. geschliffenM 121958.020.9

8.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14-201935K. Sphärische Kontaktfläche. gedrehtM 12-57.020.9

3.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80.82510-B. Glatte Kontaktfläche. gedrehtM 61018.011

11.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80.82510-G. Glatte Kontaktfläche. geschliffenM 61018.011

3.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8-251015K. Sphärische Kontaktfläche. gedrehtM 6-18.011

5.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 121.22517-B. Glatte Kontaktfläche. gedrehtM 101754.018.7

16.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 121.22517-G. Glatte Kontaktfläche. geschliffenM 101754.018.7

5.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12-251730K. Sphärische Kontaktfläche. gedrehtM 10-53.018.7

11.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1922527-B. Glatte Kontaktfläche. gedrehtM 1627146.029.7

32.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1922527-G. Glatte Kontaktfläche. geschliffenM 1627146.029.7

13.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 19-252750K. Sphärische Kontaktfläche. gedrehtM 16-143.029.7

4.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1013013-B. Glatte Kontaktfläche. gedrehtM 81337.014.3

13.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1013013-G. Glatte Kontaktfläche. geschliffenM 81337.014.3

4.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10-301320K. Sphärische Kontaktfläche. gedrehtM 8-36.014.3

8.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 141.63219-B. Glatte Kontaktfläche. gedrehtM 121987.020.9

23.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 141.63219-G. Glatte Kontaktfläche. geschliffenM 121987.020.9

9.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14-321935K. Sphärische Kontaktfläche. gedrehtM 12-86.020.9

6.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 121.24017-B. Glatte Kontaktfläche. gedrehtM 101783.018.7

15.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 121.24017-G. Glatte Kontaktfläche. geschliffenM 101783.018.7

6.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12-401730K. Sphärische Kontaktfläche. gedrehtM 10-82.018.7

13.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1924027-B. Glatte Kontaktfläche. gedrehtM 1627219.029.7

34.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1924027-G. Glatte Kontaktfläche. geschliffenM 1627219.029.7

16.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 19-402750K. Sphärische Kontaktfläche. gedrehtM 16-215.029.7

9.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 141.65019-B. Glatte Kontaktfläche. gedrehtM 1219130.020.9

27.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 141.65019-G. Glatte Kontaktfläche. geschliffenM 1219130.020.9

10.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14-501935K. Sphärische Kontaktfläche. gedrehtM 12-129.020.9

15.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1926027-B. Glatte Kontaktfläche. gedrehtM 1627315.029.7

37.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1926027-G. Glatte Kontaktfläche. geschliffenM 1627315.029.7

18.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 19-602750K. Sphärische Kontaktfläche. gedrehtM 16-311.029.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS Ja Werkstoff ST. Stahl

Technischer Support